请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > 减速箱 > Apiro减速器 > drygear® Apiro® 减速箱,带驱动销 >

drygear® Apiro® 减速箱,带驱动销

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01

Apiro® 用于灵活连接驱动装置的标准蜗轮蜗杆。


产品信息


  • 可用传动比:4:1、8:1、32:1、64:1
  • 输出扭矩: 2.5Nm
  • 输出:空心轴
  • 驱动:驱动销/手轮


Apiro® 模块化减速箱系统包括多种可选附件。

产品代码
传动比
尺寸
收起
ff80ce64-7348-473f-a21c-847a1709e1db-origin-DRG_TD_RL-A10.0105_1
B1 [mm]
50 展开 收起
B2 [mm]
5 展开 收起
L1 [mm]
90 展开 收起
L2 [mm]
110 展开 收起
L3 [mm]
18 展开 收起
L4 [mm]
128 展开 收起
H1 [mm]
87 展开 收起
H2 [mm]
31 展开 收起
W1
8x45° 展开 收起
W2
4x90° 展开 收起
Ø D1 [mm]
8 展开 收起
Ø D2 [mm]
30 展开 收起
Ø D3 [mm]
54 展开 收起
Ø D4 [mm]
20 展开 收起
Ø D5
Ø23.2 展开 收起
Ø D6
2.4 展开 收起
Ø D7 [mm]
2 展开 收起
Ø D8 [mm]
21.2 展开 收起
一般性能
收起
重量 [g]
211.214 展开 收起
机械性能
收起
间隙 [°]
0.5 展开 收起
额定扭矩 [Nm]
2.5 展开 收起
传动比
8:1 展开 收起
额定速度 [r/min]
60 展开 收起

IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_1_653a69bfb7
杨颖 Snow Yang iglidur产品工程师
IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_2_f667cd6b23

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥30243.04
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(套)
产品单价
¥1,070.55 /套
不含税
总价
¥26,763.75
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥3479.29
总价
¥30,243.04
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版