请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > 深沟球轴承 > xiros® 陶瓷滚珠轴承,耐温耐化学品 >

xiros® 陶瓷滚珠轴承,耐温耐化学品

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 耐高温、耐化学腐蚀
  • 工作温度最高可达 +250 °C
  • 内外圈和滚珠材料:氧化锆或氮化硅
  • 保持架材料:PEEK
  • 推荐轴公差:g6
  • 推荐基座孔公差:J6
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
内外圈材料
设计
尺寸
收起
7ec19ab3-17f2-4b61-a4c7-ed5b912032e8-origin-XRS_PROD_XirosC2AE20Radialrillenkugellager2C20xirodur20B1802C20Kugeln20aus20Edelstahl2C20KC3A4fig20aus20PE2C20mm
Ø d1 [mm]
10 展开 收起
Ø d2 [mm]
26 展开 收起
b1 [mm]
8 展开 收起
轴公差
g6 展开 收起
基座孔公差
J6 展开 收起
一般性能
收起
滚珠材料
氮化硅 展开 收起
颜色
黑色与白色 展开 收起
重量 [g]
8.9 展开 收起
机械性能
收起
最大转速RPM
2200 展开 收起
静载力 [N]
360 展开 收起
可承受动载 [N]
1270 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
250 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥467.55
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价不含税
¥413.76 /件
总价不含税
¥413.76
税额税率13%
+ ¥53.79
总价 含税
¥467.55
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版