English
HUMMEL 电缆密封套 HSK-M-EMV

- 防护等级:IP68 - 10bar/IP69K
在规定的夹紧范围内
产品代码
带外螺纹
Cable diameter
尺寸
收起
带外螺纹
M12 x 1.5 收起
最小电缆直径 [mm]
2 收起
最大电缆直径 [mm]
5 收起
Cable diameter
2 - 5 mm 收起
螺纹长度 [mm]
6.5 收起
H-螺栓 [mm]
19 收起
扳手尺寸
SW14 收起
一般性能
收起
PU片
5件 收起
制造商零件代码
1.691.1200.51 收起
材料
铜锌合金,镀镍 收起
夹紧件
PA 收起
密封件
NBR 收起
O 型圈
NBR 收起
防护等级
IP68 - 10bar/IP69K,在规定的夹紧范围内 收起
工作温度
收起
长期使用温度
-40 °至100 °C 收起

销售咨询