请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > 教培机器人 > Apiro 十字龙门 >

Apiro 十字龙门

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03
  • 额定负载 1.5 Kg
  • 工作范围 625 x 625 mm
  • 自由度: 2
  • 最大速度 0.1 m/s
  • 重复精度 ± 0.5 mm
  • 最低使用寿命:1 百万次
  • 比传统的易格斯龙门系统更轻


可选

  • 可按需提供其他尺寸
  • 拖链(不包括在供货范围内)
产品代码
控制系统
尺寸
收起
短期可承受最高环境温度 [°C]
50 展开 收起
重量 [kg]
3.1 展开 收起
一般性能
收起
重复位置精度 ± [mm]
0.5 展开 收起
最大有效负载 [kg]
1.5 展开 收起
最大加速度 [m/s²]
0.5 展开 收起
最大速度 [m/s]
0.1 展开 收起
工作范围
625 x 625 mm 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥13213.38
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(套)
产品单价
¥11,693.26 /套
不含税
总价
¥11,693.26
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥1520.12
总价
¥13,213.38
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版