请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > Scara 水平关节机器人 > SCARA电缆解决方案滚珠螺杆连接(带角度) >

SCARA电缆解决方案滚珠螺杆连接(带角度)

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
产品代码
适用机器人类型
Robot producer
尺寸
收起
55d67774-a3c2-4a09-8690-71fd365d2ffa-origin-ECS_TD_Scara_Cable_Solution_Ball_Screw_angled_EN_1
A [mm]
170 展开 收起
B [mm]
107.1 展开 收起
C [mm]
48 展开 收起
D [mm]
40 展开 收起
E [mm]
50 展开 收起
F [mm]
69 展开 收起
G [mm]
58 展开 收起
一般性能
收起
Robot producer
Epson 展开 收起
适用机器人类型
Epson T3系列 展开 收起
重量【kg or kg/m】
0.2 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版