主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > Mitsubishi三菱 > 符合Mitsubishi三菱标准的编码器线,iMR-J3ENCBLxxM-A1-L/H,耐油PVC >

符合Mitsubishi三菱标准的编码器线,iMR-J3ENCBLxxM-A1-L/H,耐油PVC

Picture 01
Picture 01
  • 用于高应用要求
  • 外护套:PVC
  • 耐油(符合DIN EN 50363-4-1标准)
  • 阻燃
  • 无硅
  • chainflex®等级:5.5.2.1
产品代码
电缆长度 [m]
一般性能
收起
基础物料型号
CF211.02.03.02 展开 收起
制造商代码
iMR-J3ENCBLxxM-A1-L/H 展开 收起
尺寸
收起
芯数及截面积
(3x(2x0.25))C 展开 收起
最大外径(d) [mm]
7 展开 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
32 展开 收起
驱动技术系统
Mitsubishi Electric 展开 收起
动态信息
收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
52.5 展开 收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
7.5 展开 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6 展开 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
4 展开 收起
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C 展开 收起
非拖链内移动使用温度范围
-5 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
固定铺设使用温度范围
-15 °C 至 +70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
电缆结构
收起
外护套颜色
银灰色 (类似于RAL 7001) 展开 收起
外护套
低粘性、耐油PVC混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-4-1)的要求。 展开 收起
导体
特殊耐弯折的精细裸铜多股线 展开 收起
标准和认证
收起
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥366.79
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(根)
每件长度 5米
产品单价
¥299.74 /根
不含税
单位铜加价
查看铜加价计算说明
¥24.85 /根

总产品单价
¥324.59 /根
总价
¥324.59
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥42.2
总价
¥366.79
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版