English
chainflex®热电偶电缆CFTHERMO系列

- 用于高应用要求
- PUR外护套
- 耐油
- 耐冷却剂
- 无卤素
- 耐划痕
- 抗水解和微生物
产品代码
芯数及截面积
热电材料
一般性能
收起
芯数及截面积
(2x0.23)C 收起
最大外径(d) [mm]
5.5 收起
重量 [kg/km]
39 收起
铜含量 [kg/km]
14 收起
动态信息
收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
12.5 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
68.75 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
5 收起
拖链内移动使用温度范围
-25 °C至+80 °C 收起
非拖链内移动使用温度范围
-40 °C 至 +80 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 +80 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
架空最大速度 [m/s]
2 收起
滑行最大速度 [m/s]
1 收起
最大加速度 [m/s²]
20 收起
电气参数
收起
额定电压
300/300 V (根据DIN VDE 0298-3) 收起
测试电压
1500V 收起
电缆结构
收起
导体
导体由柔性特殊合金组成 收起
外护套
低粘性、无卤、高耐磨PUR混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-10-2)的要求 收起
外护套颜色
Light pink (comparable to RAL 3015) 收起
特性和认证
收起
抗UV
中 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准), Class 3 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
无卤素
符合DIN EN 60754标准 收起
不含聚四氟乙烯
The design of these products does not contain PTFE 收起
UL认证
证书编号B129699:“基于每年20亿次循环测试,易格斯提供高达四年的质保承诺及使用寿命计算器” 收起
REACH
符合(EC) No. 1907/2006 (REACH)标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与CF77.UL.05.12.D 一致,电缆材料经 IPA 测试,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 收起
DESINA
无 收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起

销售咨询