请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 特种电缆 > chainflex®热电偶电缆CFTHERMO系列 >

chainflex®热电偶电缆CFTHERMO系列

Picture 01
Picture 01
reach
ce
eac
rohs
silocon_free
uv_resistant
non_halogen
cleanroom
  • 用于高应用要求
  • PUR 外护套
  • 总屏蔽
  • 耐冷却剂
  • 耐划痕
  • 抗水解和微生物
  • 无卤素
  • 无硅
  • 抗 UV
  • 不含PVC
  • 耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准)
产品代码
芯数及截面积
热电材料
一般性能
收起
芯数及截面积
(2x0.23)C 展开 收起
最大外径(d) [mm]
5.5 展开 收起
重量 [kg/km]
37 展开 收起
铜含量 [kg/km]
9 展开 收起
动态信息
收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
12.5 展开 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
68.75 展开 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 展开 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
5 展开 收起
拖链内移动使用温度范围
-25 °C至+80 °C 展开 收起
非拖链内移动使用温度范围
-40 °C 至 +80 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 +80 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
架空最大速度 [m/s]
2 展开 收起
滑行最大速度 [m/s]
1 展开 收起
最大加速度 [m/s²]
20 展开 收起
电气参数
收起
额定电压
300/300 V (根据DIN VDE 0298-3) 展开 收起
UL额定电压 [V]
300 展开 收起
测试电压
1500V 展开 收起
电缆结构
收起
导体
导体由柔性特殊合金组成 展开 收起
绝缘材料
高机械性能的 TPE 混合物 展开 收起
芯线组1
(2x0.23)C 展开 收起
颜色代码
+ 绿色,- 白色 展开 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 展开 收起
外护套
低粘性、无卤、高耐磨PUR混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-10-2)的要求 展开 收起
外护套颜色
黄绿色(类似于RAL 6018) 展开 收起
特性和认证
收起
抗UV
中 展开 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准), Class 3 展开 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
无卤素
符合DIN EN 60754标准 展开 收起
不含聚四氟乙烯
The design of these products does not contain PTFE 展开 收起
UL认证
证书编号B129699:“基于每年20亿次循环测试,易格斯提供高达四年的质保承诺及使用寿命计算器” 展开 收起
REACH
符合(EC) No. 1907/2006 (REACH)标准 展开 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与CF77.UL.05.12.D 一致,电缆材料经 IPA 测试,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 展开 收起
DESINA
无 展开 收起
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥156.51
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(米) 请输入1-10000之间的数字,仅支持输入0.5米的整数倍
电缆基价
¥137.10 /米
不含税
单位铜加价
查看铜加价计算说明
¥1.40 /米

总产品单价
¥138.50 /米
总价
¥138.50
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥18.01
总价
¥156.51
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版