请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 总线电缆 > chainflex® 高柔性总线电缆 CFBUS >

chainflex® 高柔性总线电缆 CFBUS

Picture 01
Picture 01
oil_resistance
desina
ce
eac
rohs
flame_retardant
silocon_free
dnv_gl
uv_resistant
ul
nfpa
cleanroom
  • 用于极高的应用要求
  • 外护套:TPE
  • 总屏蔽
  • 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐有机油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB,经DEA测试)
  • 阻燃
  • 抗水解和微生物
  • 抗UV
  • chainflex®等级:6.6.4.1
产品代码
芯数及截面积
总线类型
一般性能
收起
总线类型
Profinet 展开 收起
芯数及截面积
(4x0.38)C 展开 收起
最大外径(d) [mm]
7.5 展开 收起
重量 [kg/km]
74 展开 收起
铜含量 [kg/km]
39 展开 收起
动态信息
收起
图片未找到
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
12.5 展开 收起
图片未找到
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
93.75 展开 收起
图片未找到
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
8 展开 收起
图片未找到
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
5 展开 收起
图片未找到
拖链内移动使用温度范围
-35 °C至+70 °C 展开 收起
图片未找到
非拖链内移动使用温度范围
-45 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
图片未找到
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
图片未找到
架空最大速度 [m/s]
10 展开 收起
滑行最大速度 [m/s]
6 展开 收起
图片未找到
最大加速度 [m/s²]
100 展开 收起
电气参数
收起
额定电压
50 V 展开 收起
UL额定电压 [V]
600 展开 收起
测试电压
500V (根据DIN EN 50289-1-3) 展开 收起
特性波阻抗 [Ω]
100 展开 收起
电缆结构
收起
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 展开 收起
绝缘材料
符合总线规格标准 展开 收起
芯线组1
4x0.38 展开 收起
颜色代码
橙,黄(四星式绞合),白,蓝 展开 收起
内护套
TPE 混合物,适用于拖链 展开 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 展开 收起
外护套
低粘性的,TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 展开 收起
外护套颜色
黄绿色(类似于RAL 6018) 展开 收起
特性和认证
收起
抗UV
展开 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 60811-404标准), 还耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测),Class 4 展开 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 展开 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
不含聚四氟乙烯
The design of these products does not contain PTFE 展开 收起
UL认证
证书号码No.B129699:“易格斯提供的36个月chainflex电缆质保和使用寿命在线计算服务,建立在每年进行的20亿次循环测试的基础上” 展开 收起
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 展开 收起
DNV
型式准入证书No. TAE00003X5 展开 收起
REACH
符合 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 标准 展开 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与CF34.UL.25.04.D 一致,电缆材料经 IPA 测试,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 展开 收起
DESINA
符合VDW,DESINA标准 展开 收起
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起
REACH-info

Customer information in accordance with REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 – Communication of information on substances in parts (Article 33): The product contains decabromodiphenylethane in a concentration of more than 0.1% (CAS No. 84852-53-9), a substance of very high concern (SVHC) listed in the REACH candidate list.


Note: The use of the product is still permitted. Inclusion in the Candidate List does not constitute a ban, but only requires this information to be provided.

DBDPE-free alternative products with UL certification for this series:

Bus cable CFBUS.LB

展开 收起

销售咨询

预计2个工作日发货
价格明细
¥83.67
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(米) 请输入1-10000之间的数字,仅支持输入0.5米的整数倍
电缆基价
¥68.36 /米
不含税
单位铜加价
查看铜加价计算说明
¥5.68 /米

总产品单价
¥74.04 /米
总价
¥74.04
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥9.63
优惠券
该商品支持使用优惠券,登录后查看
总价
¥83.67
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版
产品和配置
1/4
您可以调整【产品代码】或参数信息切换不同型号产品,如果产品为装配件,还可以通过【修改选配】调整具体配置信息
跳过引导