English
chainflex® 高柔性总线电缆 CFBUS

- 用于极高的应用要求
- 外护套:TPE
- 总屏蔽
- 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐有机油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB,经DEA测试)
- 阻燃
- 抗水解和微生物
- 抗UV
- chainflex®等级:6.6.4.1
产品代码
芯数及截面积
总线类型
一般性能
收起
总线类型
以太网/CAT5e/PoE 收起
芯数及截面积
(4x(2x0.15))C 收起
最大外径(d) [mm]
8.5 收起
重量 [kg/km]
84 收起
铜含量 [kg/km]
41 收起
动态信息
收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
85 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
8 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
5 收起
拖链内移动使用温度范围
-35 °C至+70 °C 收起
非拖链内移动使用温度范围
-45 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
架空最大速度 [m/s]
10 收起
滑行最大速度 [m/s]
6 收起
最大加速度 [m/s²]
100 收起
电气参数
收起
额定电压
50 V 收起
UL额定电压 [V]
600 收起
测试电压
500V (根据DIN EN 50289-1-3) 收起
特性波阻抗 [Ω]
100 收起
电缆结构
收起
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 收起
绝缘材料
符合总线规格标准 收起
芯线组1
4x(2x0.15) 收起
颜色代码
白橙/橙,白棕/棕,白蓝/蓝,白绿/绿 收起
内护套
TPE 混合物,适用于拖链 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 收起
外护套
低粘性的,TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 收起
外护套颜色
丁香红 (类似于 RAL 4001) 收起
特性和认证
收起
抗UV
中 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 60811-404标准), 还耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测),Class 4 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
不含聚四氟乙烯
The design of these products does not contain PTFE 收起
UL认证
证书号码No.B129699:“易格斯提供的36个月chainflex电缆质保和使用寿命在线计算服务,建立在每年进行的20亿次循环测试的基础上” 收起
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 收起
CLPA
CC-Link IE Field证书, 参考编号130 收起
DNV
型式准入证书No. TAE00003X7 收起
REACH
符合 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与CF34.UL.25.04.D 一致,电缆材料经 IPA 测试,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 收起
DESINA
符合VDW,DESINA标准 收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起
REACH-info
Customer information according to REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 - communication of information on substances in products (Article 33):
The product contains decabromodiphenyl ethane in a concentration of more than 0.1% (CAS no. 84852-53-9), a substance of very high concern (SVHC) that is listed on the REACH candidate list.
Note: The use of the product remains permitted. Inclusion in the candidate list does not constitute a prohibition, but solely obliges the provision of this information.
DBDPE-free alternative products with UL approval for this series:

销售咨询