请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 总线电缆 > chainflex® 高柔性总线电缆 CFBUS >

chainflex® 高柔性总线电缆 CFBUS

Picture 01
Picture 01
reach
oil_resistance
desina
ce
eac
rohs
flame_retardant
silocon_free
dnv_gl
uv_resistant
ul
nfpa
cleanroom
pfte_free
  • 用于极高的应用要求
  • 外护套:TPE
  • 总屏蔽
  • 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐有机油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB,经DEA测试)
  • 阻燃
  • 抗水解和微生物
  • 抗UV
  • chainflex®等级:6.6.4.1
产品代码
芯数及截面积
总线类型
一般性能
收起
总线类型
以太网/CAT5e/PoE 展开 收起
芯数及截面积
(4x(2x0.15))C 展开 收起
最大外径(d) [mm]
8.5 展开 收起
重量 [kg/km]
84 展开 收起
铜含量 [kg/km]
41 展开 收起
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
85 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
8 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
5 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
拖链内移动使用温度范围
-35 °C至+70 °C 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
非拖链内移动使用温度范围
-45 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
架空最大速度 [m/s]
10 展开 收起
滑行最大速度 [m/s]
6 展开 收起
f7b39b0a-c879-41b4-a8e5-72e13b8f08a8-origin-CF_ICON_a-max
最大加速度 [m/s²]
100 展开 收起
电气参数
收起
额定电压
50 V 展开 收起
UL额定电压 [V]
600 展开 收起
测试电压
500V (根据DIN EN 50289-1-3) 展开 收起
特性波阻抗 [Ω]
100 展开 收起
电缆结构
收起
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 展开 收起
绝缘材料
符合总线规格标准 展开 收起
芯线组1
4x(2x0.15) 展开 收起
颜色代码
白橙/橙,白棕/棕,白蓝/蓝,白绿/绿 展开 收起
内护套
TPE 混合物,适用于拖链 展开 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 展开 收起
外护套
低粘性的,TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 展开 收起
外护套颜色
丁香红 (类似于 RAL 4001) 展开 收起
特性和认证
收起
抗UV
中 展开 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 60811-404标准), 还耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测),Class 4 展开 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 展开 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
不含聚四氟乙烯
The design of these products does not contain PTFE 展开 收起
UL认证
证书号码No.B129699:“易格斯提供的36个月chainflex电缆质保和使用寿命在线计算服务,建立在每年进行的20亿次循环测试的基础上” 展开 收起
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 展开 收起
CLPA
CC-Link IE Field证书, 参考编号130 展开 收起
DNV
型式准入证书No. TAE00003X7 展开 收起
REACH
符合 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 标准 展开 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与CF34.UL.25.04.D 一致,电缆材料经 IPA 测试,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 展开 收起
DESINA
符合VDW,DESINA标准 展开 收起
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起
REACH-info

Customer information according to REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 - communication of information on substances in products (Article 33):

The product contains decabromodiphenyl ethane in a concentration of more than 0.1% (CAS no. 84852-53-9), a substance of very high concern (SVHC) that is listed on the REACH candidate list.


Note: The use of the product remains permitted. Inclusion in the candidate list does not constitute a prohibition, but solely obliges the provision of this information.

DBDPE-free alternative products with UL approval for this series:

CFBUS.LB bus cable


展开 收起

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥117.93
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(米) 请输入1-10000之间的数字,仅支持输入0.5米的整数倍
电缆基价
¥98.14 /米
不含税
单位铜加价
查看铜加价计算说明
¥6.22 /米

总产品单价
¥104.36 /米
总价
¥104.36
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥13.57
总价
¥117.93
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版