请输入您需要搜索的内容
主页 > chainflex®高柔性气动软管CFAIR >

chainflex®高柔性气动软管CFAIR

Picture 01
Picture 01
rohs
silocon_free
non_halogen
  • 适用于极高负载应用
  • PU软管
  • 耐油和冷却剂
  • 耐磨损
  • 外径带公差控制
  • 不含PVC和卤素
产品代码
最大外径(d) [mm]
尺寸
收起
最大包装长度 [km]
1 展开 收起
内径 [mm]
2.7 展开 收起
绝缘厚度 [mm]
0.65 展开 收起
最大外径(d) [mm]
4 展开 收起
重量 [kg/km]
8 展开 收起
一般性能
收起
17fa8c05-64e2-4589-aadf-0002d72e942a-origin-Icon_material_old
材料
Highly abrasion-resistant polyurethane adapted to suit the requirements in e-chains®. 展开 收起
20cea83f-c471-4f8f-8dc2-1ca5cb4632c7-origin-Icon_dimensions_old
外形尺寸
External tolerances 展开 收起
f4384296-e065-42da-88d1-2bc3271d41b2-origin-Icon_pressure_old
20℃时的工作压力 [Bar]
12 展开 收起
真空(20°C/68°F) [Bar]
-1 展开 收起
颜色
蓝色 展开 收起
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
40 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
7.5 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
非拖链内移动使用温度范围
-25°C 至 +80°C 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
固定铺设使用温度范围
-40°C 至 +85°C 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
架空最大速度 [m/s]
10 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
滑行最大速度 [m/s]
6 展开 收起
特性和认证
收起
ff50d73f-dd63-471d-997f-34922e0e5ec6-origin-Icon_UV-resistant_old
抗UV
无 展开 收起
ffdba992-8bcc-477e-8a55-b69621e738ee-origin-Icon_oilcan_old
耐油性
耐油性 展开 收起
36350704-1cd8-4aa6-b979-8a9cbb618b36-origin-Icon_silicone-free_old
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
d09db211-5ace-44bc-8b55-bbaecc1d713d-origin-Icon_halogen-free_old
无卤素
符合EN 50267-2-1标准 展开 收起
REACH
符合 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 标准 展开 收起
3ef53fd7-fd0f-4fcf-a38b-03398db96800-origin-Icon_RoHS_HKS7
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
3c216d69-f731-4f15-b6a7-3da1a6a3c281-origin-CF_ICON_ul.verified
UL认证
Certificate no. B129699: "igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year" 展开 收起

价格明细

¥10.17
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(米) 请输入1-10000之间的数字,仅支持输入0.5米的整数倍
产品单价
¥9.00 /米
不含税
总价
¥9.00
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥1.17
总价
¥10.17
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版