请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 数据电缆 > chainflex® CF893高柔性数据电缆 >

chainflex® CF893高柔性数据电缆

Picture 01
Picture 01
pfte_free
  • 灵活的应用要求
  • 外护套: iguPUR
  • 总屏蔽
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准)
  • 对绞芯线
  • 阻燃
  • 无硅
  • chainflex® 高柔性电缆等级: 3.1.3.1
产品代码
芯数及截面积
一般性能
收起
芯数及截面积
(2x(2x0.25))C 展开 收起
最大外径(d) [mm]
6.5 展开 收起
重量 [kg/km]
58 展开 收起
铜含量 [kg/km]
25 展开 收起
电气参数
收起
标称截面积
(2x(2x0.25))C 展开 收起
芯数
2x2 展开 收起
特性和认证
收起
图片未找到
UL认证
Certificate no. V293650: "The igus 4-year chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year“ 展开 收起

销售咨询

价格明细
价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版