请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 数据电缆 > chainflex® CF883高柔性数据电缆 >

chainflex® CF883高柔性数据电缆

Picture 01
Picture 01
pfte_free
  • 灵活的应用要求
  • 外护套: PVC
  • 总屏蔽
  • 对绞芯线
  • 阻燃
  • 无硅
  • chainflex® 高柔性电缆等级: 3.1.1.1
产品代码
芯数及截面积
一般性能
收起
芯数及截面积
(2x(2x0.25))C 展开 收起
最大外径(d) [mm]
6.5 展开 收起
重量 [kg/km]
60 展开 收起
铜含量 [kg/km]
23.58 展开 收起
动态信息
收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
12 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
78 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
7 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
非拖链内移动使用温度范围
-5 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
固定铺设使用温度范围
-15 °C 至 +70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
电气参数
收起
550a9b5f-a783-4311-a36c-7f242eebb97b-origin-CF_ICON_PrC3BCfspannung
测试电压
1500V 展开 收起
标称截面积
(2x(2x0.25))C 展开 收起
芯数
2x2 展开 收起
特性和认证
收起
ff50d73f-dd63-471d-997f-34922e0e5ec6-origin-Icon_UV-resistant_old
抗UV
无 展开 收起
12d53aaf-05c2-48c2-a55b-2be6d2c812af-origin-Icon_flame-retardant_old
阻燃
根据IEC 60332-1-2,FT1 展开 收起
36350704-1cd8-4aa6-b979-8a9cbb618b36-origin-Icon_silicone-free_old
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
不含聚四氟乙烯
These products do not contain PTFE 展开 收起
3c216d69-f731-4f15-b6a7-3da1a6a3c281-origin-CF_ICON_ul.verified
UL认证
Certificate no. V293650: "igus 4-year chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year" 展开 收起
a8d9c535-015d-443e-8a9b-be187029b3d2-origin-Icon_NFPA_old_HKS7
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 展开 收起
3ef53fd7-fd0f-4fcf-a38b-03398db96800-origin-Icon_RoHS_HKS7
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥11.18
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(米) 请输入0-10000之间的数字,仅支持输入0.5米的整数倍
电缆基价
¥7.94 /米
不含税
单位铜加价
查看铜加价计算说明
¥1.95 /米

总产品单价
¥9.89 /米
总价
¥9.89
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥1.29
总价
¥11.18
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版