English
chainflex®高柔性数据电缆CF8820

产品代码
芯数及截面积
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
3 收起
尺寸
收起
芯数及截面积
2x0.14 收起
最大外径(d) [mm]
5 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
22 收起
一般性能
收起
外护套材料
PVC 收起
品牌名称
chainflex 收起
动态信息
收起
固定铺设最高使用温度 [°C]
70 收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
12.5 收起
非拖链内移动最高使用温度 [°C]
70 收起
架空最大速度 [m/s]
3 收起
架空最大行程 [m]
10 收起
固定铺设最小弯曲半径 [mm]
35 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
70 收起
固定铺设使用温度范围
-15 °C 至 +70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
非拖链内移动使用温度范围
-5 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
行程 [m]
10 收起
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
7 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
5 收起
架空最大加速度 [m/s²]
20 收起
固定铺设最低使用温度 [°C]
-15 收起
最大加速度 [m/s²]
20 收起
非拖链内移动最低使用温度 [°C]
-5 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
62.5 收起
电缆结构
收起
颜色代码符合DIN 47100标准
外护套颜色
乌黑色 (类似于RAL 9005) 收起
外护套
低粘性的PVC混合物,适用于拖链 收起
外护套颜色
白色 收起
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线(符合DIN EN60228) 收起
绞合方式
分层绞合 收起
电气参数
收起
额定电压
300/300 V (根据DIN VDE 0298-3) 收起
测试电压 [V]
1500 收起
标准和认证
收起
NFPA
CE
UL/CSA认可
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
通过关键PFAS测试
CE
符合2014/35/EU标准 收起
阻燃
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 收起
无硅
阻燃
符合IEC 60332-1-2、IEC 20-35、VW-1、FT-1 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
无铅
应用要求-行业标准证书
收起
架空
不含PTFE

销售咨询
滑动查看更多