English
chainflex®高柔性动力电缆CF38

- 用于极高的应用要求
- 外护套:TPE
- 总屏蔽
- 抗水解和微生物
- 无卤素
- 无硅
- 防紫外线:高
- 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐有机油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB,经DEA测试)
- 不含PVC
- CFRIP®
- chainflex®等级:7.6.4.1
产品代码
芯数及截面积
一般性能
收起
芯数及截面积
(3x10)C 收起
最大外径(d) [mm]
17 收起
重量 [kg/km]
494 收起
铜含量 [kg/km]
365 收起
动态信息
收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
7.5 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
127.5 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
4 收起
拖链内移动使用温度范围
-35 °C至+90 °C 收起
非拖链内移动使用温度范围
-50 °C 至 +90 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
固定铺设使用温度范围
-55 °C 至 +90 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
架空最大速度 [m/s]
10 收起
滑行最大速度 [m/s]
6 收起
最大加速度 [m/s²]
80 收起
电气参数
收起
额定电压
600/1.000V (according to DIN VDE 0298-3) 收起
UL额定电压 [V]
1000 收起
测试电压
4000V (根据DIN EN 50395) 收起
20 °C时最大导体电阻[Ω/km]
1.91 收起
电缆结构
收起
导体
细铜线先编织成束然后绞合在一起 收起
绝缘材料
高机械性能的低电容XLPE混合物 收起
芯线结构
芯线以短节距围绕高抗拉中心线绞合在一起 收起
芯线组1
(3x10)C 收起
内护套
TPE 混合物,适用于拖链 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 收起
外护套
低粘性的,TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 收起
外护套颜色
乌黑色 (类似于RAL 9005) 收起
CFRIP®
电缆剥开速度更快:剥线条在内护套下 收起
特性和认证
收起
抗UV
高 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 60811-404标准), 还耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测),Class 4 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
无卤素
符合DIN EN 60754标准 收起
不含聚四氟乙烯
The design of these products does not contain PTFE 收起
UL认证
证书号码No.B129699:“易格斯提供的36个月chainflex电缆质保和使用寿命在线计算服务,建立在每年进行的20亿次循环测试的基础上” 收起
REACH
符合 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与 CF9.15.07 一致,电缆材料经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准。 收起
Dry cleanroom
按 DIN EN ISO 14644-1 标准在干式无尘室中测试 收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起

销售咨询