请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > 教培机器人 > Apiro 旋转模组,带悬臂伸缩 >

Apiro 旋转模组,带悬臂伸缩

Picture 01
Picture 01
Picture 02

产品信息

  • 额定负载 1.5 Kg
  • 工作范围达 390 mm
  • 自由度: 2
  • 最大速度 0.1 m/s
  • 最低使用寿命:1 百万次循环
  • 重复精确度 ± 0.5 mm

可选

  • 如需其他尺寸请咨询我们
  • 拖链(不包括在供货范围内)
产品代码
控制系统
一般性能
收起
重复位置精度 ± [mm]
0.5 展开 收起
工作范围
200 mm 展开 收起
最大有效负载 [kg]
1.5 展开 收起
最大速度 [m/s]
0.1 展开 收起
最大加速度 [m/s²]
0.5 展开 收起
重量 [g]
1.8 展开 收起
短期可承受最高环境温度 [°C]
50 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥11542.59
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(套)
产品单价
¥10,214.68 /套
不含税
总价
¥10,214.68
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥1327.91
总价
¥11,542.59
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版