请输入您需要搜索的内容
主页 > 材料&3D打印 > 半成品&加工服务 >
总览
筛选产品
案例
工程师

iglidur®半成品&加工服务

iglidur®半成品材料是使用iglidur材料制成的用于机加工的原料,为特殊尺寸形状的需求提供了解决方案。它们不需要额外的润滑,并且免维护。它们具有摩擦系数低、耐磨性强的特点,可大幅延长使用寿命。iglidur®半成品包含各种长度的圆棒、圆管或板材。如果需要特殊形状,我们可以对其进行机加工。用户可以根据应用,选择具有特定性能的iglidur®材料,如耐高温、接触食品等需求等。
SFP_PROD_bar_stock_CN_6_eff9b6a343
iglidur® 半成品材料优势
  • 100% 免维护和免润滑
  • 出色的耐磨性
  • 在线使用寿命计算器
  • 耐腐蚀、干净卫生
  • 耐脏污、粉尘和潮湿
  • 尺寸、材料多样化,且可提供特殊尺寸
  • 无起订量要求,24 - 48 小时内发货

PM5123-1.jpegCNC加工服务

  • 材料+加工,避免寻找多个供应商
  • 用在线工具实时核算成本
  • 国内工厂加工,缩短货期
  • 可计算使用寿命
  • 棒、板材、耐磨带都已加入机加工服务

了解详情


SFP_PROD_bar_square_header_CN_2.jpgiglidur® 棒料

  • 外径 10 至 100 毫米
  • 长度灵活,从 100 到 1,000 毫米
  • 优异的磨损和摩擦系数
  • 适合小批量的特殊尺寸
  • 必要时符合 FDA 标准

了解详情


SFP_PROD_bar_square_header_CN_4.jpgiglidur® 管材

  • 外径 110 至 150 毫米
  • 内径 70 至 100 毫米
  • 长度灵活,从 100 到 1,000 毫米
  • 搭配多种轴材料时磨损小
  • 适合海量应用

了解详情


Pyramide_Halbzeugplatte_iglidur_J_cmyk.jpegiglidur® 板材

  • 提供众多标准尺寸
  • 板厚 2 至 40 毫米
  • 工作温度 -100°C 至 250°C
  • 必要时符合 FDA 标准
  • 适用于大量潜在应用

了解详情


SFP_PROD_tribo-tape_CN_1.jpegiglidur® 耐磨带

  • 方便使用,保护任何表面
  • 按需切割尺寸
  • 耐磨性极佳
  • 摩擦系数低
  • 带背胶可选

了解详情

 

展开
筛选产品
共 90 件商品
排序方式
交付时间
价格
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 跳至页
任何产品相关的问题请联系我
中国半成品材料产品经理金光明
金光明 Tab Jin 半成品材料经理
座机: 021-80366948
邮箱: tjin@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_26_3bec83e6bf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版