English
igubal® 带球面轴承的 4 孔法兰轴承

- 塑料外壳,可替代 UC204、206 和 208
- 外球面轴承材料:iglidur® J / J3 / A350 / ESD
- 轴承座材料:igumid® G
- 无需维护和润滑
产品代码
Ø d1 [mm]
球体材料
调心球体生产工艺
Adjusting ring included
尺寸
收起


Ø d1 [mm]
25 收起
m [mm]
70 收起
A1 [mm]
16.2 收起
Ag [mm]
26 收起
b4 [mm]
17 收起
h1 [mm]
16 收起
N [mm]
12 收起
R [mm]
12.5 收起
h [mm]
95 收起
生产和安装公差
收起
推荐轴公差
h9 收起
推荐轴粗糙度
0.1-0.3 μm 收起
一般性能
收起
尺寸系列
K系列,根据DIN ISO 12240 标准 收起
基座材料
igumid G 收起
球体材料
iglidur® J3 收起
最大摆动角度 [°]
6 收起
重量 [g]
168.412 收起
机械性能
收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
800 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
400 收起
最大径向静态负载,短期 [N]
7000 收起
最大径向静态负载,长期 [N]
3500 收起
孔最大紧固扭矩 [Nm]
50 收起
最大摆动角度 [°]
6 收起
安装限位环后最大摆动角度 [°]
34 收起

销售咨询
滑动查看更多