请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 法兰关节轴承 > 剖分式 四孔法兰轴承,含球面轴承,结构紧凑 >

剖分式 四孔法兰轴承,含球面轴承,结构紧凑

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
Drawing 02
新型
PFAS_free
pfte_free
  • 由 igumid G 材料制成的分体式塑料基座
  • 由 iglidur J3 制成的剖分式球面轴承
  • 安装孔距:82.75 mm
  • 可直接在轴上进行快速安装,减少停机时间
  • 免润滑且免维护
  • 重量比同类金属轴承更轻
  • 耐脏污
产品代码
Ø d1 [mm]
球体材料
调心球体生产工艺
Adjusting ring included
尺寸
收起
ec0e3967-27fb-4ae1-b6f2-66e50c20b52a-origin-IGU_TD_F208-40-KS-J3EM-SP-TP_1
213c9c59-d036-4567-b1af-8457f61c5bc6-origin-IGU_INFO_directions-load_flange-bearings_EN_1
Ø d1 [mm]
30 展开 收起
m [mm]
82.8 展开 收起
A1 [mm]
16.2 展开 收起
Ag [mm]
29 展开 收起
b4 [mm]
21 展开 收起
h1 [mm]
16 展开 收起
N [mm]
12 展开 收起
R [mm]
16.1 展开 收起
h [mm]
115 展开 收起
生产和安装公差
收起
推荐轴公差
h9 展开 收起
推荐轴粗糙度
0.1-0.3 μm 展开 收起
一般性能
收起
球体材料
iglidur® J3 展开 收起
最大摆动角度 [°]
16 展开 收起
重量 [g]
234.94 展开 收起
机械性能
收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
1500 展开 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
750 展开 收起
最大径向静态负载,短期 [N]
9500 展开 收起
最大径向静态负载,长期 [N]
4750 展开 收起
孔最大紧固扭矩 [Nm]
100 展开 收起
最大摆动角度 [°]
16 展开 收起
安装限位环后最大摆动角度 [°]
28 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版