主页 > 行业案例 > 家装家具 > 零重力工作舱:线缆管理系统的创新应用 >

零重力工作舱:线缆管理系统的创新应用

波兰公司Serve IDP研发的零重力电脑工作站(Zero Gravity Workstation, ZeroG)旨在提供一种全新的工作方式,让用户在躺下或半躺状态下进行高效的工作。ZeroG工作站的核心是一个可调节的座椅,允许用户以几乎躺下的姿势工作。这种设计不仅提供了舒适的体验,还减少了长时间站立或坐姿带来的疲劳。工作站还配备了可调节的支架,可以安装显示器、键盘和鼠标等设备。用户可以根据自己的需求调整支架的高度和角度。
2481_vector_2024_3_5d13f0e0b2
由于部分电子设备在使用过程中会移动位置,其电源线、数据线都需进行妥善收纳,既要避免损坏,又要保障整体美观度。传统的线缆管理方案存在明显不足:最初设计里,线缆的固定元件采用3D打印制成,耐用性欠佳;而无导向元件的整体方案,美观度又较差 。通过与易格斯技术顾问持续开展合作,ZeroG摒弃了3D打印旋转元件的方案,转而运用igus拖链系统搭配chainflex电缆,实现了以下优化效果:

  • 线缆保护:拖链可引导线缆随移动部件同步运动,有效防止拉扯损坏情况发生;
  • 美观提升:凭借隐蔽式线缆路径设计,让工作站始终维持整洁外观;
  • 维护简化:拖链系统,能够延长维护周期,同时减少安装耗时 。
2481_vector_2024_4_86b300639c
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版