请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > xirodur滚珠轴承的材料 >

xirodur滚珠轴承的材料

xirodur B180系列
XRS_LAB_B180_material_features_CN_1_9431510c9a
  • 广泛的尺寸范围
  • 低磨损,长寿命
  • 良好的耐化学性和耐介质性
xirodur A500系列
XRS_LAB_A500_material_features_CN_1_a85b5a2c26
  • 非常耐介质
  • 耐高温
  • 特别适用真空和高压
xirodur F180系列
XRS_LAB_F180_material_features_CN_1_5befeacffa
  • ESD 材料,防静电
xirodur F182系列
XRS_LAB_F182_material_features_CN_1_25d6401d7a
  • 导电材料
  • 电阻率低于 xirodur F180
xirodur C160系列
XRS_LAB_C160_material_features_CN_1_88cb5e81bf
  • 非常好的耐化学性
  • 与 A500 相比,成本更低
  • 低吸水率
xirodur B181系列
XRS_LAB_B181_material_features_CN_1_bfbae65e03
  • 食品级的全能型
  • 材料易被检测
xirodur S180系列
XRS_LAB_S180_material_features_CN_1_671be28a5d
  • 黑色全能型产品,适用于外观部件
xirodur MT180系列
XRS_LAB_MT_180_material_features_CN_1_975ed756c2
  • 所有组件满足 ISO 10993生物相容性认证
  • 适用于医疗行业
xirodur F500 系列
XRS_LAB_F500_material_features_CN_1_bb32a23614
  • 适用于半导体行业
  • 具有静电导电性,体积电阻为 <104Ωcm
  • 适用温度 -50 ~ +150°C
  • 极强的耐化学性
xirodur S180LF 系列
XRS_LAB_S180_LF_material_features_CN_1_bc8f378182
  • 低雾化
  • 特别适用于汽车内饰
任何产品相关的问题请联系我
中国滚珠轴承和关节轴承产品经理陈亚
陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理
座机: 021-80366946
邮箱: dchen@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版