请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > 滚珠轴承滚珠的材料 >

滚珠轴承滚珠的材料

滚动轴承的滚珠材质种类繁多,选型优先与套圈材质匹配,确保保持架、内圈、外圈在系统中协同运转。当应用涉及加热或冷却轴承时,这一点尤其重要。确保滚珠轴承的运动性能始终良好非常重要。下面列出了最常见的与xiros材料配合的滚珠材料。

用于塑料滚珠轴承的滚珠

xiros_BBC-6000-B180%2BES.jpeg不锈钢 1.4401(SS316L)

非硬质不锈钢 (NIRO) 滚珠常用于塑料滚珠轴承。耐腐蚀性优异,耐盐水、耐碱。塑料滚珠轴承不需要使用硬质滚珠,因为塑料滚道的材料限制了最大载荷。不锈钢滚珠也比玻璃滚珠更具性价比。

钠钙玻璃

当用户需要不含金属的滚珠轴承或具有更高化学抗性的滚珠轴承时,可以使用玻璃珠。钠钙玻璃是一种批量生产的玻璃,除了用作轴承滚珠的材料外,还用于制造瓶子、水杯和平板玻璃。它具有良好的化学性能,适用于需要承受短期化学试剂的工况。由于其略带绿色,这种类型被称为柠檬玻璃。

硼硅酸盐玻璃

这种类型的玻璃比钠钙玻璃贵得多。与钠钙玻璃相比,硼硅酸盐玻璃具有更高的耐化学性,这意味着它可用于接触强酸的应用。这种材料外观是完全清澈透明的。

更多优势:

  • 耐高温、抗冷热冲击能力很强
  • 机械强度高
  • 热膨胀系数很低

用于金属滚珠轴承的滚珠

轴承钢 1.3505 / 100Cr6

金属滚珠轴承通常使用淬火钢珠。最常见的材料是铬钢,碳含量约为 1%,铬含量为 1.5%。马氏体铬钢制成的钢珠特别适合做轴承,因为它强度高、耐用性好,长期连续运行也很稳定。用轴承钢做的滚珠结实、寿命长,但抗腐蚀能力一般。圆柱滚子和滚针也常用这种材料。

然而,使用这种材料的轴承必须要配合润滑使用。

用于陶瓷轴承的滚珠

氧化铝 Al₂O₃

由氧化铝制成的陶瓷滚珠,也称为氧化物陶瓷,具有多晶体结构。这种滚珠材质较轻,具有良好的耐腐蚀性、耐磨性和耐热性等特点。尽管受到水、盐溶液和一些酸等影响,但它们的耐腐蚀性极强。必须注意避免与氢氟酸、盐酸、温硫酸和强碱性溶液接触。它们也被称为电绝缘体和自润滑体。由氧化铝 Al2O3 制成的滚珠呈白色至象牙色,按照 ASTM F 2094 II/III 类标准制造。

氮化硅 Si₃N₄

由陶瓷材料氮化硅制成的滚珠重量轻,但具有高韧性和出色的耐腐蚀性。该材料仅在某些酸性和碱性溶液中会发生腐蚀。该材料具有绝缘作用。此外,该滚珠具有自润滑性,具有出色的抗温度波动能力,这反映在底线价格上。与由氧化铝制成的滚珠相比,它们要贵得多。Si3N4 滚珠为黑珍珠色。

氧化锆 ZrO₂

由氧化锆制成的滚珠特别适用于高温、腐蚀和耐磨需求的应用环境。它们比氧化铝的滚珠轻得多。

更多优势:

  • 材料的孔隙率非常低
  • 滚珠硬度高
  • 非常好的耐热性、耐化学性和耐机械性
任何产品相关的问题请联系我
中国滚珠轴承和关节轴承产品经理陈亚
陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理
座机: 021-80366946
邮箱: dchen@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版