风力辅助驱动系统
xiros轴承用于海上
bound4blue 公司提供利用可再生能源的自动风辅助推进系统 (Wingsails),可以为船东和运营商降低燃料成本和污染物排放,并节省高达 40% 燃料消耗。航运业是一个巨大的污染源,面临着昂贵的减排法规,这给它带来了双重挑战:燃料消耗占船舶运营成本的 30% 到 60%,具体取决于燃料成本和船舶类型和尺寸,而航运是全球二氧化碳排放和氮氧化物 (NOx) 的主要排放来源。 硫氧化物 (SOx) 和颗粒物 (PM10) 排放,对生态系统和人类生活的危害要大得多(酸雨、温室效应、心血管疾病等)。
bound4blue 公司开发了两种互补的推进系统,它们是全自动和完全可调的,以适应各种风向情况。它们可以节省高达 40 % 的燃料。其中一个可以完全折叠到船的甲板上。风能是一种经济实惠的清洁能源,从可用的风能中产生有效的推力,这套系统被设计为海上运输的额外推进器。