平衡轮椅
iglidur P塑料滑动轴承用于电动平衡轮椅的安全支架座椅和扶手,结构紧凑,无腐蚀
非铺装路面或人行小路,是许多轮椅难以跨过的一道坎:选择小前轮会陷入松软的地面;选择大前轮会增加转弯半径,降低了灵活性。Hoss Mobility公司开发了一种平衡轮椅,其工作原理类似平衡车,不需要前轮。车上装有自动伸缩支架,用于确保即使断开电源也不会翻倒。厂家选用iglidur P塑料滑动轴承,用于各个位置的轴承点。
- 需求产品:用于可伸缩安全支撑架的轴承,还有座椅、靠背外壳和扶手
- 要求:在高转速和冲击载荷下坚固耐用,能抵抗不同的天气条件,重量轻,尺寸小
- 所属行业:医疗技术、移动康复设备、轮椅
- 成功经验:由iglidur P材料制成的滑动轴承,具有紧凑的安装尺寸、耐候性和极端的抗冲击性,是适用于户外的全能型igus轴承产品。依靠这种轴承,安全支架得以长期可靠运动,无腐蚀风险,且无需润滑或维护。
问题描述

轮椅的伸缩支架被设计用来在紧急情况下(如轮胎失去牵引力或电池电量耗尽)在100毫秒内展开。当这种情况发生时,轴承将要承受高达每分钟5000转的转速。对于设计工程师来说,找到一种能够承受这种载荷并且足够紧凑以适应狭小安装空间的轴承是一个挑战。由于轴承用于户外和越野工况,因此它们还必须承受冲击、阳光直射、雪、雨、泥土和-10至+50°C的温度。由于每多出一克就会减少电池续航里程,因此轴承需要尽可能轻。
设计师排除了传统的金属滚珠轴承,因为它们的尺寸无法满足。
解决方案

从实践结果来看,iglidur P滑动轴承是完美的解决方案。这种轴承结构紧凑,壁厚1毫米,内径12毫米,但仍能承受高达50MPa的载荷。因此,当支架快速伸出时,它们可以抵抗来自地面的冲击。跟所有igus轴承一样,它们材料中都含有固体润滑剂,因此不需要额外的润滑。沙子、灰尘或污垢不会粘附、堵塞或损坏轴承。即使是雨雪也无法对这种耐腐蚀的聚合物材料构成威胁。这使得轴承非常耐用且免维护。Hoss Mobility公司对此留下了深刻的印象,并逐渐将它们用于软垫座椅、后壳和可拆卸扶手。这些应用也需要尽可能减少维护和最长的使用寿命,并且也要求减少体积和重量。
更多相关的信息
任何应用相关的问题请联系我

熊重光 Scott Xiong 健康行业经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话