请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 机床行业 > 用于萨马格SAMAG机床的供能系统 >

用于萨马格SAMAG机床的供能系统

即装即用,节省时间和成本

2311-vector-2022-2.jpg萨马格SAMAG的SFZ系列长床机床可提供三轴、四轴或五轴版本,专为高刚性、强度和性能而设计。应用所需材料量大,加工速度高达40m/min,加速度为5m/s²。装配拖链供能系统包含带连接器接口的定制电缆,即装即用,可为客户节省约2/3的安装时间,并大大降低成本。

  • 要求:高可靠性、坚固耐用,防切屑、冷却润滑剂,具备高机器性能。满足狭小的安装空间,实现快速、经济高效地组装整个系统
  • 产品E4Q系列拖链电缆作为预装配拖链形式交付
  • 行业:机床
  • 客户的成功:实现小安装空间内坚固耐用的系统,即装即用,为客户节省了约2/3的安装时间,并有效节约了成本
问题描述
SAMAG SFZ系列机床X轴行程距离可分四级选择,范围从2500mm到7500mm,设计注重高刚性、强度和性能。三个轴都需要电缆导向系统进行线性运动,以满足各种要求。在工业生产的典型环境条件下,以切屑和冷却润滑剂为特征,必须保证生产中较长的供能系统使用寿命和可靠性及延长维护间隔,提高规划安全性。由于机床空间有限,因此供能系统要求紧凑。最后,该解决方案必须需要实现快速组装,从而降低安装成本。
解决方案
采用的解决方案是易格斯预组装的E4Q.82装配拖链,产品包含拖链、电缆及连接器,有效缩短安装时间。针对设计方案,SAMAG提供了所有必要的参数:所需的电缆和软管、线束、行程距离、可用空间等。经过易格斯项目团队和SAMAG Machine Tool GmbH的联系人的精心规划,整体方案已快速安装,降低时间成本。
2311_vector_2022_3_a8eee57433
2311_vector_2022_1_289a15e70d

此应用案例中涉及的产品系列

在线工具推荐

联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版