雀巢自动零售机龙门取货系统。Nespresso奈斯派索 是瑞士雀巢集团旗下的高端咖啡品牌它以咖啡胶囊系统为核心主打便捷稳定的高品质咖啡体验是全球胶囊咖啡市场的领导者Nespresso在欧洲市场推出了名为Cube的自动零售终端其自动化程度高容量大一次可容纳多达25万个咖啡胶囊用户在触摸屏上选择所需口味后机器会在约20秒内自动完成包装并递送为了保持胶囊内咖啡粉的品质部分高端机型会配备温控系统防止胶囊受潮发霉 需要产品三轴龙门系统吸盘等 技术要求操作简单结构紧凑易于集成 行业无人零售自动售货机 客户的成功高性价比机器人系统可轻松集成到现有的售货机中。应用详情。为了让咖啡胶囊的销售过程更具视觉吸引力德国奈斯派索公司决定开发一台吸睛型自动售货机顾客可通过设备的有机玻璃面板全程观看取货运作过程。问题和挑战。售货机需全自动独立运行因此必须找到免维护低成本的自动化方案同时售货机内部储物空间有限要求方案结构极度紧凑。解决方案。易格斯三轴龙门机器人完美满足所有要求 采用免润滑设计可连续运行维护极少 结构紧凑适配售货机狭小安装空间 总成本低于 1 万欧元相比其他方案性价比更高。推荐产品。三轴龙门机器人 DLERG0001 工作空间500500100mm。负载可达25Kg精度要求达约 08 mm速度可达 05 米秒。机器人通用配件。易格斯rbtx商城汇集了来自全球150家技术领先机器人厂家各种配件应有尽有。下载自动售货机技术白皮书。升降方案虽为主流却远非唯一业内尚存多条技术路线并行本白皮书系统梳理现有可行技术路径并为设计师在开发定制化售货机时提供关键设计准则与工程指引。立即下载。龙门系统个性化设计需求表。这张表能帮您整理出关键需求也将帮助我们高效设计出符合您应用的方案现在就来看一看吧。填写和提交。返回至自动售货机