请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 电缆屏蔽 >

电缆屏蔽

图片未找到
原则上,任何电缆都可能因耦合效应而产生或受到电磁干扰。为了确保电缆的电磁兼容性(EMC),必须对其进行电气屏蔽。这种屏蔽效果主要通过所谓的“光学覆盖率”来衡量,即屏蔽层在光学上实际覆盖的面积比例。例如,如果电缆采用铜箔作为屏蔽层,由于其形如管状,可以说其光学覆盖率为 100%。如果采用编织或绕包线材作为屏蔽层,其优势在于不易受运动影响(相比铜箔而言);但缺点是各屏蔽线之间存在微小间隙,导致光学覆盖率下降。

针对不同的应用场景,最佳屏蔽方案也有所不同,直线运动电缆:实践证明,采用高光学覆盖率且编织角度最佳的编织屏蔽是最佳解决方案。扭转运动电缆:最佳方案是将其铺设在滑动材料上。总体而言,当光学覆盖率达到 90% 时,即可实现最佳的屏蔽效果。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版