用于Assembléon安必昂SMD的装配拖链
贴片机应用

如今,专业可靠的定制化解决方案装配拖链的使用率越来越高,作为全球领先的贴片机制造商安必昂Assembléon,需要为其进料和出料系统配置电缆。chainflex®高柔性电缆专为移动应用而开发,得益于强大的实验室数据,可为客户提供质保承诺以及计算预计使用寿命。
- 要求:满足高速持续运动,电缆必须达到至少4亿次循环
- 所需产品:预装配拖链系统、高柔性电缆
- 优势:通过预组装的交货形式,Assembléon节省了大量的组装时间,并确保整个系统内各个组件,比如拖链与电缆的适配度极高,以减少磨损,提高使用寿命
安必昂公司开发了新一代全自动贴片机,包括iFlex T4、T2和H1系列,带有视觉系统。可用于低容量和高容量,可切换单双轨操作生产。零件处理量在每小时51,000(T4)到12,000(H1)之间。加速度和速度分别为35m/s2(y轴)和20m/s2(x轴)、2m/s和1.5m/s。


































































































































安必昂公司选择了易格斯的拖链和电缆,以装配拖链的形式交货。这不仅节省了组装时间,而且电缆的护套材料也与拖链中的耐磨材料匹配,以避免磨损。专门开发的导体和屏蔽材料也满足电气要求,从而确保耐用性、稳定性、功能可靠性及使用寿命。整个系统在交付时,即可随时安装,包括去应力元件、连接器及各类附件等。