请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 无尘室 > 用于Assembléon安必昂SMD的装配拖链 >

用于Assembléon安必昂SMD的装配拖链

贴片机应用

pick-and-place machine; placement machine, assembléon, smd

如今,专业可靠的定制化解决方案装配拖链的使用率越来越高,作为全球领先的贴片机制造商安必昂Assembléon,需要为其进料和出料系统配置电缆。chainflex®高柔性电缆专为移动应用而开发,得益于强大的实验室数据,可为客户提供质保承诺以及计算预计使用寿命。

  • 要求:满足高速持续运动,电缆必须达到至少4亿次循环
  • 所需产品:预装配拖链系统、高柔性电缆
  • 优势:通过预组装的交货形式,Assembléon节省了大量的组装时间,并确保整个系统内各个组件,比如拖链与电缆的适配度极高,以减少磨损,提高使用寿命

pick-and-place machine; placement machine, assembléon, smd安必昂公司开发了新一代全自动贴片机,包括iFlex T4、T2和H1系列,带有视觉系统。可用于低容量和高容量,可切换单双轨操作生产。零件处理量在每小时51,000(T4)到12,000(H1)之间。加速度和速度分别为35m/s2(y轴)和20m/s2(x轴)、2m/s和1.5m/s。

简而言之,拾取和放置机器中有许多非常快速的移动应用。一方面,高水平的贴装精度很重要,另一方面,工艺流程必须始终正确。不得发生浪费和停机。所有组件需要匹配,以延长使用寿命,包括电缆和电缆导向装置。用于拾取和放置机器中的电机、测量系统、数据和相机的众多电缆通常被认为是过程中薄弱的环节。

IGUS_AP_FA03a13_Assembleon_pick_and_place_machine_IA_3.jpeg安必昂公司选择了易格斯的拖链和电缆,以装配拖链的形式交货。这不仅节省了组装时间,而且电缆的护套材料也与拖链中的耐磨材料匹配,以避免磨损。专门开发的导体和屏蔽材料也满足电气要求,从而确保耐用性、稳定性、功能可靠性及使用寿命。整个系统在交付时,即可随时安装,包括去应力元件、连接器及各类附件等。

除了生产中的大量数据外,在电缆测试实验室中也进行了大量的质量保证测试,并且专门设置了两个测试系统,用来模拟拾取和放置机器的特殊要求。整个系统包括动力、测量系统、数据和相机电缆。至少有十二件,都是专门为荷兰公司制作的。绞合结构是根据弯曲半径量身定制的,导体材料是内部特殊开发的,也满足了UL的问题。

此应用中涉及的产品系列

更多信息

如有任何应用产品相关的问题请联系我

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版