请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 电缆外护套材料 >

电缆外护套材料

电缆外护套能保护电缆免受机械磨损、极端温度和化学物质等外界损害。为应对不同的使用环境,易格斯为chainflex®高柔性电缆提供了PVC、PUR和TPE等多种护套材料。这些材料具有耐磨、低粘附等特性,您可以根据具体应用条件选择最合适的一款。

三种护套材料中,PVC性价比最高,适用于中低负载。适用温度范围为+5°C至+70°C。PUR则更耐油、耐磨和划痕,并抗紫外线,温度范围为-25°C至+80°C,适用于机床。而TPE性能最优,拥有最宽的温度范围(-35°C至100°C)及出色的耐油(有机油)和抗紫外线性能。
PM_0123_1_0ed77544c4
PVC
PVC(聚氯乙烯)是一种用途非常广泛的热塑性材料,其化学结构和低阻燃性使其经常用于装配线、包装技术和照明技术中。它强度高,绝缘性能好,因此即使是绝缘层较薄的PVC电缆也很受欢迎。此外,PVC还可耐受持续潮湿和盐水。但是当PVC电缆着火时,PVC中的氯等添加剂会释放卤素,对人体构成危险。在低压范围(不超过1000V)下,PVC被视为性价比最高的材料。易格斯可以按需提供不耐油和耐油的PVC电缆。
PUR
PUR(聚氨酯)是一种不含卤素且具有自熄性的热塑性弹性体,近年来越来越受欢迎。在特定温度下,PUR类似于橡胶,抗弯折能力很好,因此非常适用于电缆。此外,它还具有强力护套材料会有的特性,例如高切口强度、低磨损值和高低温柔性等。而且其化学抗性也优于其他材料。易格斯的PUR电缆可耐油和冷却剂,并且其成分中不含任何有毒的卤素,卤素在发生火灾时会带来危险。PUR电缆常用于机床、设备建造、水泥厂、涂料和汽车行业。
TPE
TPE代表热塑性弹性体,是许多子类别的通称。TPE-U材料主要用于柔性电缆,因为这种材料具有出色的机械负载能力,且能抵抗化学品或极端温度等外部影响。TPE的适用温度范围通常为-35°C至+100°C。此外,TPE不含卤素。添加卤素物质的TPE是阻燃材料,因此符合UL 94-HB标准。常用于拖链,尤其适用于恶劣工况或涉及持续运动的应用中。TPE是起重机应用、物料搬运或低温应用中的常用材料。

您了解易格斯电缆在线工具吗?

只需输入相应应用参数和需求,就可以找到并选择合适的电缆类型,通过使用寿命计算器可以计算其使用寿命,并获得质保承诺。

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版