请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 机床行业 > 用于能量和总线信号传输的移动电缆 >

用于能量和总线信号传输的移动电缆

在自动钻床严苛应用中的igus®混合电缆

FA2416-1.jpeg在狭小空间内集成多达五十个伺服轴、高动态性能、长寿命要求以及小弯曲半径:在这样的恶劣条件下,单电缆技术能否正常工作?IMA Klessmann公司与igus®共同进行了严谨的测试。测试结果表明:chainflex®系列中的混合电缆已经“经过考验”,并被应用于全新的IMAGIC flex柔性钻削系统中。

  • 产品:高柔性电缆、塑料拖链
  • 要求: 需要灵活的电缆,并能应用于较小的弯曲半径中,提供较长的使用寿命
  • 行业: 机床制造
  • 客户的成功: 为新电缆定制测试程序,专门设计用于满足客户的要求的产品,特别是满足较小的弯曲半径
问题
60米/分钟:这一速度引领着IMA Klessmann GmbH系统集成的钻孔站的工作节奏。即便部件是按订单生产且拥有不同的钻孔图案,这些钻孔站也必须以高速进行钻孔作业。IMA Klessmann的“钻孔技术”业务部门针对这一应用场景开发了灵活的IMAGIC flex钻孔系统。该系统配备可单独控制的钻主轴,能够实现水平和垂直钻孔以及销钉安装,即使面对复杂的钻孔图案,也能保证极短的设置时间,并且实现高速作业。

这些定制系统配备了多达50个轴,这些轴每秒都需要进行定位和协调。为了让IMAGIC flex能够胜任这一任务,设计工程师们也不得不相应地“升级”传动和控制技术,并决定采用最新的伺服技术。这种新型单电缆技术将伺服电缆中的动力和反馈系统结合在一起。单电缆技术不仅节省了材料成本和安装工作量,而且由于控制柜的位置(由客户指定)不同,可能需要铺设长达四公里的电缆。然而,与此同时,这也带来了一个挑战:需要一种混合电缆,能够在高动态性能下保证较长的使用寿命和可靠性。另一个复杂因素是弯曲半径非常小,因为过去一些领先的控制技术公司已经拒绝了单电缆的概念。IMA非常重视这些问题,尤其是混合电缆的移动性也是一个额外的考量因素。
解决方案
而初次向igus®咨询时,igus®无法保证电缆在预定使用参数下的使用寿命。原因在于伺服轴中电缆的弯曲半径很小,在某些情况下,甚至比目录中标称值小了50%。然而,igus®向IMA Klessmann提议了一项定制测试计划。根据传动制造商的规格,对混合电缆进行了测试和检查,并且在IMA特定的弯曲半径下,对Hyperface DSL总线元件进行了超过400万次行程的测试。随后,这些电缆被交付给IMA进行实际测试。经过成功的测试和应用展览会展示后,批量生产已无障碍。

IMA最终决定采用chainflex®混合电缆的PVC版本。大多数机器制造商,尤其是针对高速应用,通常使用带PUR护套的电缆。然而,IMA在过去已经对PVC有了良好的体验。该公司还为其他电缆使用PVC护套。即使在高度动态的应用中,PVC护套电缆也具有较低的磨蚀性、极高的耐用性和故障安全性。为了引导电缆,IMA Klessmann还采用了igus®的产品系列,并使用了即装即用的“readychain®”系统,一站式采购所有部件,预装配形式交付,快速安装,节省成本。
FA_2416_2_1c9a80c1ef
多达50个伺服轴通过高柔性电缆提供能量和信号
CF_220_20_CF_280_20_FA_2416_3_960f41c73b
轴由采用单电缆技术的高动态伺服系统控制
CF_220_20_FA_2416_6_84f44b42dc
以装配拖链产品形式交付的拖链
FA_2416_4b_31f6320ce2
chainflex电缆配备内置总线元件,专为高动态应用开发设计,使用寿命长

此应用案例中涉及的产品系列

任何应用相关的问题请联系我
IGUS_PPL_industry_manager_CN_30_1529076d46
程金松 Happy Cheng 机床行业经理
座机: 021-80366999
邮箱: hcheng@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_31_31519d424b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版