请输入您需要搜索的内容
主页 > 服务 > 使用指南 > chainflex®高柔性电缆常见问题 > 移动应用中常见的电缆问题 >

移动应用中常见的电缆问题

移动应用中常见的电缆问题芯线断裂

当芯线在持续弯折运动时受到的机械应力过大,会导致铜芯断裂,此时电缆会无法继续通电。在大多数情况下,芯线断裂是由不良芯线以及绞合结构导致的。使用纤细的芯线绞合或许可以提高柔性,但长期使用可能导致破裂。

igus® 专注于单股线直径、节距方向和长度的优化组合,chainflex® 高柔性电缆系列已通过易格斯测试实验室的长期测试,确保避免芯线断裂等情况的发生。

移动应用中常见的电缆问题起旋

由于铜绞线断裂,整个电缆外部可见螺旋形变形,就是起旋。这是由于在弯曲过程中各芯线都要承受机械负载。起旋通常是由于电缆结构错误造成的(分层电缆、无中间加强芯、松散的套管式护套等);此外,在定义参数之外持续运动的应用(弯曲半径太小、行程太长)也可能导致起旋。

为避免起旋,igus® 为12芯以上的电缆采用成束绞合结构。 芯线成束绞合就意味着所有芯线在相同的间距下多次穿过弯曲电缆的内半径和外半径,这确保了拉伸和压缩力最小化,并显著延长电缆的使用寿命。

移动应用中常见的电缆问题绝缘层破裂

使用电缆时,芯线绝缘层破裂会导致短路。这是由于持续的弯折运动导致材料疲劳或是电缆之间相互摩擦导致材料磨损。导线断芯或编织屏蔽层破裂会戳破绝缘层。

为避免芯线绝缘层破裂,可使用TPE或PVC等材料。在igus® 测试实验室中,绝缘材料已经过数百万次测试循环,可靠耐用,并可提供质保承诺

移动应用中常见的电缆问题护套磨损/破裂

护套膨胀或护套破损就意味着电缆外护套的损坏。护套变软变形或破损,以至于能看见内部芯线或屏蔽层。这是由于在有油污或其他化学物质的场合选择了不正确的材料。当温度低于数据表中规定的最低温度时,也会导致护套破裂。 一旦发生护套膨胀或护套破损,需要立即更换电缆。为避免护套破裂,建议特别注意电缆的温度范围和耐油性。如果电缆在无油环境中使用,只要永久环境温度高于 5°C,非耐油的PVC电缆就足够了。如果电缆与油接触,建议使用带PUR或TPE外护套的chainflex® 高柔性电缆。带 TPE护套的电缆可耐受有机油。所有chainflex® 高柔性电缆的耐油性均符合DIN标准。这些护套材料也适用于-25°C(PUR)、甚至 -35°C(TPE)的温度,可在拖链中持续使用。

移动应用中常见的电缆问题屏蔽失效/EMC问题

当用于保护电缆免受EMC影响的屏蔽层编织发生故障时,会发生屏蔽线断裂。由此会造成屏蔽效果减弱,若尖锐的芯线尾部戳穿织物或包覆层接触到芯线时,则会造成短路。原因通常是不正确的编织角度导致屏蔽层受机械应力而破裂。 如果在剥去绝缘层后,可以很容易地将屏蔽推回到护套上,就表明屏蔽不适合用于供能系统。为防止屏蔽破裂,igus® 进行了长期测试,判断屏蔽层一定的编织角度能够有效的抵消应力,因此更适合于拖链。 坚固的内护套提供额外的保护,使屏蔽无法四处移动。

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版