优质电缆的七项基本原则
① 中心抗拉元件
根据芯线的数量和不同的截面积,芯线绞合结构的中心会有一个空隙。这个中心应尽可能被一根有效的中间加强芯填充,而不是像通常情况下,由一些填充料或废弃材料制成的仿制芯线填充。这种方法能有效地保护芯线绞合结构,防止芯线游离到电缆的中心区域。
② 导体结构
电缆的芯线应选择最具柔韧性的导体。尽管越细的导体能使芯线越柔软,但是导体过细容易打结变形。易格斯通过一系列长期的测试结果,确认了单根导线的最佳直径、长度和节距组合,从而使其具有最佳的运动能力。
③ 芯线绝缘层
电缆内的绝缘材料不能彼此粘连。这就需要绝缘层来支撑每股单独的导线。因此只有最好的高压成型的PVC或TPE材料才能适用拖链中的移动应用,其可靠性也在数百万次的实验结果和实际案例中得到验证。
④ 绞合结构
芯线需要以最佳的绞合节距围绕在一个稳定的高抗拉强度中心周围,并具有优化的短节距。然而,由于采用了绝缘材料,绞合结构应按其运动时的状态特点来设计,当芯线数量大于等于12芯时,就应该采用成束绞合方式。
⑤ 内护套
采用甲胄式、高压成型的内护套来代替廉价的无纺布填充物或附属填充物。从而确保了绞合结构在纵向的固定。 并有效地防止芯线绞合的松动或偏移。 因此,内护套是屏蔽的坚固基础。
⑥ 屏蔽层
chainflex电缆有着最佳编织角度的屏蔽层紧紧地编织在内护套外。松散的编织带会降低EMC的保护能力,且屏蔽层也会很快因屏蔽线的断裂而失效,同时,在绞合结构中,紧密编织的屏蔽层具有一定的抗扭性能。
⑦ 外护套
由PVC、PUR或TPE不同改良材料制成的外护套具有不同的功能,例如:抗UV紫外线、耐低温、耐油及高性价比。但所有这些外护套都有一个共同点:高耐磨性,且不会粘附任何物品,并具有高柔性和支撑功能。chainflex高柔性电缆的所有外护套都是甲胄式挤压成型的。