请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > TRM triflex®旋转模块 >

TRM triflex®旋转模块

适用于大旋转角度和高负载场景

配备五条triflex®的拖链,新型TRM为各种电缆及其他介质提供了充足的空间。其紧凑型设计(外径1300毫米,安装高度小于1米)可安全实现高达1800°的旋转角度。
ECS_PROD_TRM_1_de4139b6c0
ECS_PROD_TRM_2_dc3e28fa93
ECS_PROD_TRM_4_586d45a3da

    精进技术

    降低成本

  • 在紧凑的系统中实现1800°旋转角度
  • 预装配系统可节省50%的装配时间

    测试结果

     可持续性   

  • 免维护
如有任何问题,请联系我
ECS_PPL_Hailey_He_CN_1_abf6e1ab49
何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师
座机: 021-80366568
邮箱: hahe@igus.net
ECS_PPL_Hailey_He_CN_2_da639482f3
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版