使用优傲协作机器人进行质量控制测试
在此应用中,UR协作式机器人首先接管质量控制功能。其次配备了额外的2D摄像头和真空软管,对刹车片进行了相应的检查和预分类。通过质量控制后,协作机器人还承担部分组装工作。
挑战与应用要求
- 有附加功能,例如拾取工件,使得机器人上需要额外的真空软管
- 对于相机控制的质量检测方面,必须将另一根电缆和摄像头连接到协作机器人上。但是,UR 的供应范围不包括外部供能系统。
- 客户要求“有吸引力的设计”, 对机器人有一定的视觉需求
- 对客户来说,在没有概念基础的情况下紧固电缆和软管有困难
易格斯解决方案
使用UR夹具和易于填充的TRE.40.058.0.B,夹持器和相机的外部能量供应获得了视觉和功能价值。此外,电缆和软管的使用寿命也将延长数倍以上。
此应用案列中使用到的产品系列
更多信息