triflex R 拖链用于发那科喷涂机器人
该应用来自于美国的一家飞机部件喷涂工厂,喷涂场景主要围绕飞机机翼。该系统在59 m长度和22.3 m宽度的范围上移动。除了3D triflex R 拖链外,机器人的第2轴还安装了一个圆形槽模块,以实现360°旋转。
挑战与应用要求
- 在零件喷涂应用中,必须确保零件不能与涂层的工件接触
- 需要一种紧贴机器人并能够为 3-6 轴提供最大动力的解决方案
- 需要伸缩系统
- 涂装设备需要紧凑的设计
易格斯解决方案
RSE线性系统是无塌腰的简单直线伸缩系统,无碳纤维棒或导辊,是一种特殊的直线导向装置,无小弯曲半径,在节省空间的同时也极具成本效益。此应用通过安装RSE 线性伸缩系统与TRC 系列拖链(TRC.70.110.0)一起,所有电缆都可以安全地被引导,同时紧贴机器人。
Fanuc P-350 保留了其所有机动性,安装在第2轴上的圆形模块,进一步增加了其机动性。此应用案列中使用到的产品系列
在线工具
任何产品相关的问题请联系我

何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话