TRX 带来三维运动的革命
伸缩式triflex®R TRX - 节省安装空间,伸缩长度可达36%
设计研究
伸缩式triflex®R TRX 将triflex®R 拖链和伸缩系统合二为一。这种结合可节省安装空间,补偿拖链长度高达36%,长度补偿还可以防止机器人管线缠绕。 ”简易“设计的圆形具有很高的弹性,可使线束电缆轻松快速地插入或卸下。
一个既可伸缩又可扭卷的拖链
- TRX 补充了triflex R系列的功能,组合装配后triflex R系列也可实现伸缩
- 得益于其出色的设计(已获专利),TRX链节可实现36%的长度扩展,同时其强度不会有损失
- TRX内的橡胶带会将链节带回到起点,其伸缩力可通过橡胶带调节
- 与RSP伸缩系统相比,重量减轻83%
- 目前,设计研究中的TRX与TRE.60.087.0.B完全兼容,链条尺寸如有进一步调整也可互相匹配
点击此处,从全新的角度了解TRX。
![]() | ![]() |
精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
测试结果 | 可持续发展 |
|
|

TRX中的电缆引导
由于电缆或软管无法进行伸展,进而和拖链一样满足一定的补偿长度,所以它们是按照特定的原理被置于TRX中的,而且由于它们被固定在TRX内腔内,因而不会受拖链推拉力的影响而移位。得益于这种特殊布置以及位于TRX中心的张力释放系统,电缆以及软管得以应对拖链的长度补偿,而不会出现任何问题。 上链:电缆/软管尽可能多地缠绕在卷轴上中间链:一半电缆/软管从卷轴上解开下链:电缆/软管在TRX中完全伸展
TRX 与triflex® R 系列拖链的共同点
- 与所有triflex R 拖链一样,适用于三维运动
- 与所有triflex R 拖链一样,具有高抗扭性
- 与所有triflex R 拖链一样,可伸长或缩短
- 与相关尺寸的TRE 和TRC 兼容
- TRX能够进行伸缩
易格斯实验室中的triflex® R TRX
目前,TRX 正在易格斯的内部测试实验室里接受测试,测试已进行到最后阶段。图中显示的是尺寸为TRE.70.B的TRX,它也将是我们推出的第一款TRX。 其中,前七到八个链节(从第6轴开始)是正常的TRE.70.110.0.0.B链节。其余部分由新型TRX伸缩式拖链构成。通用安装套件适用于TRX。TRX可以固定在随附的安装支架的不同位置,并可以配备合适的triflex R拖链。 其他用于TRX的产品和选择
在线工具
任何产品或应用相关的问题请联系我

何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话