请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 航空航天 > 航天技术 > 探索宇宙起源的新视角 >

探索宇宙起源的新视角

里斯本大学的研究者们将拖链用于新型多目标摄谱仪

Vector-Award_Pressebild_gold__igus_Perspektive.png

2024年vector金奖得主:星系是如何形成的?具备生命条件的系外行星究竟藏身何处?这将归功于里斯本大学物理学和空间科学研发所开发的多天体和近红外光谱仪,兀立在智利阿塔卡马沙漠山区,世界上最先进的望远镜阵列之一给出了答案。工程师们信赖来自igus®的triflex®系列的拖链来实现敏感光纤的精确和无干扰的运动。作为2024vector奖的评审,这是最壮观的拖链应用。

简况:
所需需求:来源于高性能制成的工程塑料拖链的triflex系列 .
要求:光谱仪的光纤必须在运动过程中不受任何应力。此外,必须在高度和高臭氧环境下可靠地运行。
行业: 航空技术
给客户带来的益处:该系统以其精确型和柔和性,确保了科学观测的准确性,不会对其造成任何干扰。此外,即使在臭氧浓度比较高的环境下,该系统也能保持稳定可靠,确保观测数据的准确性和完整性。
ECS_VID_vector_award_2024_winner_gold_EN_1
问题
该光谱仪的视场相当于月球的大小,可同时观测超过1000个可见光和近红外波长范围内的天文目标。
它将被用于欧洲南方天文台上,这是世界上位于智利阿塔卡马沙漠山脉的最先进的望远镜阵列之一。摄谱仪的诞生是一段充满挑战的研发旅程。在众多设计难题中,确保敏感光纤的安全引导尤为关键。这项技术需要将光线从一个旋转的前端精确传输至光谱仪,任何微小的负载波动都可能导致测量结果的偏差。此外,电缆布线系统必须在高达2,670米的高空、高臭氧浓度的环境中保持稳定运行,以避免引发昂贵的系统故障。
解决方案
为了安全地引导光纤从旋转的前端传输到光谱仪,里斯本大学理学院天体物理和空间科学研究所的研究人员使用由高性能工程塑料制成的igus拖链triflex®系列的高性能塑料制成的拖链。e-chain®系统确保在移动过程中光纤不会承受任何可能危及科学观测的负载。据工程师称,即使在2,670米的高度、高臭氧水平和极低湿度的极端条件下,这些拖链也能可靠地完成这一重要任务。

如有任何疑问,请与我联系
ECS_PPL_Hailey_He_CN_1_abf6e1ab49
何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师
座机: 021-80366568
邮箱: hahe@igus.net
ECS_PPL_Hailey_He_CN_2_da639482f3
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版