请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 工程机械 > 履带式车辆中的滑动轴承 >

履带式车辆中的滑动轴承

重载,冲击,泥浆,污垢及气候环境

简介
应用领域:履带车辆的摆动轴和张紧轴位置轴承
行业:商用车、工程机械
客户要求: 不受泥浆、污垢和气候环境影响的轴承
解决方案:igutex TX1纤维缠绕滑动轴承

Kässbohrer Geländefahrzeug AG 公司凭借该成功应用获得了2021 年的manus金奖。
Manus-2021-Gold_150321_corr

总部位于德国劳普海姆的Kässbohrer Geländefahrzeug AG公司,开发了一种命名为PowerBully 的履带式车辆。这种车辆用于在崎岖地形中运输钻机、起重机、升降平台或挖掘机。车辆需要长期承受路途中的泥浆和尘土,而且最近的铺装路面通常也在几公里开外,因此车辆在运输过程中绝对不能出现任何故障。

这一苛刻的要求也同样适用于底盘中的滑动轴承。就算进行大范围密封,但污垢有时仍会到达轴承运行的位置。如果这导致轴承卡住,车辆可能不得不拆下整个履带。为了防止这种情况,汽车制造商计划在四个摆动轴和张紧轴上使用 igutex TX1 滑动轴承衬套。为此,易格斯特意为 Kässbohrer Geländefahrzeug AG 制造并测试了前所未有的衬套尺寸。

寻找合适的材料
Kässbohrer 的技术人员Marius Holder说:“igus滑动轴承在之前其他项目中有成功合作经验,这也促使了让我们再次考虑选择igus。”igus GmbH的技术销售顾问Nusser说:“我们为此专门开展了一项测试:用三种不同的igus材料、一种金属轴承和一种客户以前用过的竞品车削轴承进行了试验,并搭配客户公司的轴在真实条件下进行了耐久测试。”

“测试结果证明,igutex TX1是PowerBully的理想材料。”测试是在igus位于科隆3800㎡的标准重载旋转测试台上进行的。为了确定磨损率,igus在测试前后使用外径千分尺测量轴承的内径。测试表明,TX1的使用寿命是其他滑动轴承的八倍。车削塑料轴承的干磨损率最高,约为832µm/km,而iglidur Q2的干磨损速率最低,约为73.5µm/km。而有润滑的条件下,金属轴承的磨损率最高(约199µm/km),igutex TX1的磨损率最低(约70µm/km)。
BRG_AP_Kaessbohrer_Gelaendefahrzeug_manus_2021_IA_1_ab99b5723a
740_manus_2021_6_ecb91ccba3
740_manus_2021_5_f6d1ecdf0e
任何应用相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版