履带式车辆中的滑动轴承
重载,冲击,泥浆,污垢及气候环境
简介
应用领域:履带车辆的摆动轴和张紧轴位置轴承
行业:商用车、工程机械
客户要求: 不受泥浆、污垢和气候环境影响的轴承
解决方案:igutex TX1纤维缠绕滑动轴承
Kässbohrer Geländefahrzeug AG 公司凭借该成功应用获得了2021 年的manus金奖。
总部位于德国劳普海姆的Kässbohrer Geländefahrzeug AG公司,开发了一种命名为PowerBully 的履带式车辆。这种车辆用于在崎岖地形中运输钻机、起重机、升降平台或挖掘机。车辆需要长期承受路途中的泥浆和尘土,而且最近的铺装路面通常也在几公里开外,因此车辆在运输过程中绝对不能出现任何故障。
这一苛刻的要求也同样适用于底盘中的滑动轴承。就算进行大范围密封,但污垢有时仍会到达轴承运行的位置。如果这导致轴承卡住,车辆可能不得不拆下整个履带。为了防止这种情况,汽车制造商计划在四个摆动轴和张紧轴上使用 igutex TX1 滑动轴承衬套。为此,易格斯特意为 Kässbohrer Geländefahrzeug AG 制造并测试了前所未有的衬套尺寸。寻找合适的材料
Kässbohrer 的技术人员Marius Holder说:“igus滑动轴承在之前其他项目中有成功合作经验,这也促使了让我们再次考虑选择igus。”igus GmbH的技术销售顾问Nusser说:“我们为此专门开展了一项测试:用三种不同的igus材料、一种金属轴承和一种客户以前用过的竞品车削轴承进行了试验,并搭配客户公司的轴在真实条件下进行了耐久测试。”
“测试结果证明,igutex TX1是PowerBully的理想材料。”测试是在igus位于科隆3800㎡的标准重载旋转测试台上进行的。为了确定磨损率,igus在测试前后使用外径千分尺测量轴承的内径。测试表明,TX1的使用寿命是其他滑动轴承的八倍。车削塑料轴承的干磨损率最高,约为832µm/km,而iglidur Q2的干磨损速率最低,约为73.5µm/km。而有润滑的条件下,金属轴承的磨损率最高(约199µm/km),igutex TX1的磨损率最低(约70µm/km)。
此应用案例中使用到的产品系列
任何应用相关的问题请联系我

曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话