蜡烛包装系统中的自润滑技术
drylin ZLW 直线模组用于蜡烛包装,4800小时无故障
生产好的蜡烛需要移动到传送带上的某个位置,在那里进行包装。该设备中使用的零件需要不受石蜡的影响。此外,它们应可靠、重量轻、无需润滑和维护。传统的带有循环滚珠的导轨系统工作没多久就会聚集脏污,厂家不得不中断系统的运行,做维护工作。使用drylin®ZLW同步带线性导轨和iglidur®滑动轴承可以解决该问题–石蜡对免润滑的直线导轨和轴承没有任何影响,可以保持长期工作。
问题描述
在这个蜡烛包装系统的工位上,由一个抓手同时包装四支蜡烛,并存放到下一个工位。在那里,它们最终沿着直线路径前往下一道包装站。
为了实现线性移动路径,需要一个对原材料石蜡有抵抗力的线性系统,而石蜡漂浮在整个环境空气中。面对这种环境,需要一种可靠、轻便、紧凑且免润滑的系统,该系统可以支持长时间的高循环次数和低磨损。此外,必须减少维护工作,并且必须降低成本,才能使项目盈利。
以前使用的循环滚珠轴承导轨无法满足使用寿命要求,因为它们很快就会被污染,从而限制了系统的功能。
解决方案
设计师最终找到 drylin ZLW 直线滑动模组与 iglidur J 滑动轴承的组合,作为合适的替代解决方案。ZLW 线性模组特别适用于需要高精度的长行程运行。通过使用这些产品,可以克服老方案存在的问题。在对系统进行最后一次检查并运行了 4800 多个小时之后,截止到稿件发出,该解决方案尚未进行过维护工作,并且无故障运行,这种状态还将继续维持下去。由于系统的轻便性,运动精确、流畅,感觉不到任何阻滞。该系统的无振动和低成本也给机器制造商留下了深刻的印象。
任何应用相关的问题请联系我

夏宁翔 Ahren Xia 包装行业经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话