请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 包装行业 > 通用包装 > 蜡烛包装系统中的自润滑技术 >

蜡烛包装系统中的自润滑技术

drylin ZLW 直线模组用于蜡烛包装,4800小时无故障

生产好的蜡烛需要移动到传送带上的某个位置,在那里进行包装。该设备中使用的零件需要不受石蜡的影响。此外,它们应可靠、重量轻、无需润滑和维护。传统的带有循环滚珠的导轨系统工作没多久就会聚集脏污,厂家不得不中断系统的运行,做维护工作。使用drylin®ZLW同步带线性导轨和iglidur®滑动轴承可以解决该问题–石蜡对免润滑的直线导轨和轴承没有任何影响,可以保持长期工作。

简介
  • 使用产品: drylin ZLW 直线滑动模组和iglidur J 滑动轴承
  • 要求:需要一个可靠、轻便、紧凑且免润滑的系统,该系统还要支持长时间的高循环次数和低磨损。该解决方案几乎不需要维护,并且具有高性价比。它还必须对系统中的石蜡具有抗性。
  • 行业: 包装技术
  • 客户的成功:耐用的 drylin ZLW 直线模组工作精度高、平稳且无振动。运行超过 4800 小时后,尚未发生任何故障。
图片未找到
问题描述
在这个蜡烛包装系统的工位上,由一个抓手同时包装四支蜡烛,并存放到下一个工位。在那里,它们最终沿着直线路径前往下一道包装站。
为了实现线性移动路径,需要一个对原材料石蜡有抵抗力的线性系统,而石蜡漂浮在整个环境空气中。面对这种环境,需要一种可靠、轻便、紧凑且免润滑的系统,该系统可以支持长时间的高循环次数和低磨损。此外,必须减少维护工作,并且必须降低成本,才能使项目盈利。
以前使用的循环滚珠轴承导轨无法满足使用寿命要求,因为它们很快就会被污染,从而限制了系统的功能。
解决方案
设计师最终找到 drylin ZLW 直线滑动模组与 iglidur J 滑动轴承的组合,作为合适的替代解决方案。ZLW 线性模组特别适用于需要高精度的长行程运行。通过使用这些产品,可以克服老方案存在的问题。在对系统进行最后一次检查并运行了 4800 多个小时之后,截止到稿件发出,该解决方案尚未进行过维护工作,并且无故障运行,这种状态还将继续维持下去。由于系统的轻便性,运动精确、流畅,感觉不到任何阻滞。该系统的无振动和低成本也给机器制造商留下了深刻的印象。
图片未找到
图片未找到
任何应用相关的问题请联系我
图片未找到
夏宁翔 Ahren Xia 包装行业经理
座机: 021-80366455
邮箱: axia@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版