主页 > 行业案例 > 家装家具 > 手摇浓缩咖啡机里的dryspin® 丝杠 >

手摇浓缩咖啡机里的dryspin® 丝杠

波兰一款名叫 Kazak rota 2 的手摇意式浓缩咖啡机,最大特点是完全不用插电,靠手动操作就能制作咖啡,无论是在家还是户外露营都能用。它的核心需求很苛刻:材料必须符合食品级标准,能扛住沸水冲泡,还得不怕腐蚀,毕竟天天和咖啡、热水打交道。igus® 通过dryspin® 不锈钢梯形丝杠,让手动咖啡机实现了 “免维护、耐腐蚀、易操作” 的三大突破,既解决了传统金属零件的缺陷,又让咖啡制作变得更简单有趣,尤其适合追求便携性和食品安全的用户。

需要什么:一台可以手动作且无需电源的浓缩咖啡机
技术要求:符合食品标准,耐沸水,耐腐蚀
所用产品:dryspin®12x3不锈钢梯形丝杠
客户的成功:免维护、耐腐蚀、易操作

DRS_AP_907_manus_kazak_rota_2_handmade_Espresso_CN_1_e5f2c6dd93
详情
这款咖啡机采用了经典的杠杆式手摇设计,只需要将磨好的咖啡粉填入滤篮,然后用力摇动手柄,就能快速萃取出浓郁的意式浓缩咖啡。丝杠安装在咖啡机的曲柄传动机构中。当用户转动曲柄时,丝杠通过螺纹传动将旋转运动转化为直线压力,整个过程无需电力、噪音极低,且能通过手动控制压力,轻松调整咖啡浓度,新手也能操作。

传统零部件的不足
  • 金属易生锈:普通金属丝杠遇热水和咖啡液容易腐蚀,影响食品安全;
  • 润滑麻烦:传统丝杠需要定期涂抹润滑油,但油脂可能污染咖啡,维护也不方便;
  • 手动费力:如果传动结构设计不合理,手动操作时会很吃力,煮咖啡变成 “体力活”。
igus dryspin® 解决方案
采用直径 12mm、螺距 3mm 的dryspin® 不锈钢梯形丝杠,搭配自润滑的塑料螺母。
  • 梯形丝杠的螺纹呈 “梯形”(牙侧角 30°),相比普通螺丝,它的传动效率更高,手动转动时更省力;
  • 免润滑设计:聚合物滑块自带润滑特性,终身无需涂油,避免污染咖啡;
  • 抗腐蚀材质:不锈钢丝杠 + 耐酸碱塑料滑块,能承受沸水和咖啡液的长期侵蚀;
  • 自锁安全:梯形螺纹的角度设计让丝杠具备 “自锁” 功能,手动加压时不会打滑,保证煮咖啡时压力稳定。
907_manus_2021_2_cf834438df
DRS_AP_907_manus_kazak_rota_2_handmade_Espresso_CN_2_3a566a82be
如果您对丝杠及螺母产品感兴趣,欢迎联系我
中国丝杠螺母产品经理柴文瑞
柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理
座机: 021-80366450
邮箱: rchai@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_14_af7746ecbd
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版