请输入您需要搜索的内容
主页 > 关于我们 > 测试实验室 > 特种电缆测试报告 >

特种电缆测试报告

测试①:热电偶电缆CFTHERMO.K.001
本次测试旨在验证CFTHERMO.K.001热电偶电缆的使用寿命。测试结果显示,该电缆在超过9700万次循环后依然表现良好,证实了其适用于各行业对B型热电偶的需求。
图片未找到
测试编号:4009
弯曲半径:48毫米(系数9.2 x d)
使用寿命:9700万次循环

当需要利用热电偶持续且准确地测量温度时,热电偶电缆或热电偶补偿电缆便派上了用场。注塑工厂便是一个典型应用场景,在这些环境中,必须确保烘箱维持一定的恒定温度。为了确保电缆能够正常工作,它必须与所使用的热电偶材料相匹配,因此,电缆材质并不局限于铜。

若上述环境还需考虑高温、低温或移动等额外因素,则需要使用特殊电缆。CFTHERMO正是为此类场景提供安全且耐用的解决方案。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版