控制电缆测试报告
测试①:控制电缆CF880.10.12
该测试旨在分析CF880.10.12在弯曲半径100mm的线性运动的拖链中的预期使用寿命。测试结果表明,电缆的使用寿命超过1000万次往复循环,由此证明低成本电缆也可以具有高可靠性。
测试②:控制电缆CF881.15.12
该测试旨在分析CF881.15.12在弯曲半径为125mm的拖链中的预期使用寿命。测试结果表明,CF881.15.12控制电缆的预期使用寿命超过1200万次往复循环。这也证实了高性价比的chainflex PVC控制电缆具有高可靠性和长使用寿命。
测试③:控制电缆CF5.10.25
该测试旨在了解芯线成束绞合的CF5.10.25在弯曲半径为100mm的拖链中的预期使用寿命。测试结果表明,电缆在运行超过4200万次循环后才出现明显塌腰,由此证明它们完全能够满足起重机应用的耐久性要求。
测试④:控制电缆CF891.25.04
该测试旨在分析CF891.25.04电缆在弯曲半径为125mm的拖链中的预期使用寿命。我们在测试实验室里对该控制电缆的使用寿命进行了测试。为此,我们将电缆填充在半径为125mm的拖链中。连续运动模拟了机器中的应力,以此来评估电缆在真实条件下的使用情况。
测试⑤:控制电缆CF9.15.18
该测试旨在分析CF9.15.18电缆在极寒环境下在弯曲半径为100mm的拖链中的预期使用寿命。测试在我们的气候箱中在极端条件下进行,测试结果表明,CF9.15.18控制电缆在-40°C的条件下可以实现很长的预期使用寿命。换句话说,它可以满足客户的期望:即使在寒冷环境中也能保持高可靠性。