请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 岸电连接 > 用于长行程的iMSPO移动岸电系统 >

用于长行程的iMSPO移动岸电系统

如何基于当前信息统筹规划未来船舶岸电系统?在航运联盟动态重组、船舶大型化趋势加剧及港口基建约束的多重挑战下,传统固定式岸电解决方案已难以满足长期发展需求。

移动岸电系统iMSPO的产品优势
RCH_VID_imspo_mobile_spo_CN_1
  • 智能驱动接驳单元可灵活部署于泊位任意位置
  • 系统安装于码头护舷上方区域,形成立体覆盖网络
  • 采用igus®易格斯轮式拖链,支持重载电缆组,实现长行程移动
  • 单套系统即可全面覆盖整个泊位作业范围
  • 全流程通过集成控制单元实现自动化管理
  • 支持远程监控与状态预警监测
  • 设计研发遵循IEC 80005-1标准(附件D规范)
  • 电力系统参数:6.6kV高压接入/7.5MVA额定功率输出
  • 机械设计符合欧盟机械指令2006/42/EC
  • 防腐等级达到C5-M海洋环境标准
  • 电气组件防护等级全面执行IP67标准
为什么选择iMSPO移动岸电系统?
成本优势
  • 单套移动岸电系统可替代多组固定岸电设施,基建工程量减少60%起
  • 取消专用电缆通道、固定插座阵列及中压配电设备,初始投资降低45%
  • 模块化设计降低维护复杂度,全周期运维成本下降35%
  • 一次部署即可满足未来船舶迭代需求,移动解决方案延长设备生命周期
  • 经实船验证的可靠技术,设备服役周期超15年,全生命周期成本最优
运营优势
  • 从轻便型到超大型集装箱船,智能适配各种船型与靠泊位置
  • 接驳过程零设备占用码头作业面,消除绊倒/碰撞风险
  • 船载连接器与岸侧单元实现毫米级精准对接,单人3分钟完成接驳
  • 集成智能联锁系统+应急脱离装置,满足ATEX防爆认证要求
  • 减少80%人工干预环节,实现远程监控与自动收放一体化管理

相关信息推荐

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版