请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 汽车行业 > 乘用车 > 驾乘接触 > 座椅 > 旋转座椅滑动片 >

旋转座椅滑动片

旋转座椅主要用于露营车和商用车中。但是现在,随着自动驾驶技术的快速发展,越来越多的移动内饰产品也正被逐渐开发出来用于传统的乘用车中,并将很快成为主流。旋转座椅可以使得有限的车辆空间得到更有效地利用:驾驶座和乘客座椅均可旋转360°,从而能立即为多人打造舒适的互动空间。

而在旋转座椅上安装由iglidur材料制成的滑动片则有助于实现简单的手动或电动座椅调节,因为这种滑动片具有滑动摩擦系数低的特点,因此其驱动扭矩也低。由于滑动片材料内集成了固体润滑剂,因此系统无需额外润滑和维护。

滑动片材料的优秀性能也在耐久性测试中得到了验证:在测试中, 我们在-20°至+80°C的温度范围内对它们的耐磨能力以及运行时所产生的噪音大小进行了监测,它们成功通过了测试,期间没有进行任何维护也没有产生故障。此外,iglidur J或RN293还具有其他优点,比如可以满足车辆内部的起雾要求,以及在振动发生时可以减轻座椅系统的振动等。

  • 所需产品:用于前排座椅的旋转轴承
  • 要求:运行安静、摩擦系数低、承载能力强、重量轻便、免润滑、高度耐磨、低雾化
  • 适用产品: 由iglidur J或iglidur RN293等制成的滑动片,也可选择回转环轴承或定制特殊件
  • 为客户带来的益处:由于制作材料经摩擦学优化,且内含固体润滑剂,因此滑环的摩擦系数很低,驱动力小,在调整过程中产生的噪音低。此外,特殊的设计使得轴承可以匹配应用的安装情况,以低间隙运行,这不仅节省了开发和设计时间,还使得它具有远优于滚动轴承解决方案的巨大成本和轻量化优势。
任何应用相关的问题请联系我
中国汽车行业经理梁伟
梁伟 Ethen Liang 汽车行业经理
座机: 021-80366203
邮箱: eliang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_15_b58a1fefa8
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版