主页 > 行业案例 > 家装家具 > 可调节的泳池地板 >

可调节的泳池地板

使用dryspin丝杠螺母,一键调节水位高度

只需按一下按钮即可改变水深:奥地利的Conmag Engineering GmbH为游泳设施建造了可调节的升降地板,并配有集成逆流系统。目的是尽可能降低水流产生的力,以确保持续性运动,同时不影响系统的稳定性。此外,由于泳池用水中含氯,这对组件和材料提出了非常高的质量要求。由于整个机械系统位于水下,很难接近,因此所有轴承必须免维护,并尽可能减少磨损。

简介
1481_manus_2023_5_dd3c0b8f18
使用产品:滑动轴承,直线导轨,丝杠及对应螺母
要求:对氯有抗性,耐候性,低磨损,低维护,可靠,精度高
行业:家具生产 & 工业设计
成功经验:相比以前使用的变速箱,每个系统节省了约30000欧元和1kg润滑油。此外,奢侈品的完美外观也得到了保证。
使用产品
BRG_PROD_Verschiedene_Gleitlagermaterialien_DE_1_3dd719a507
iglidur 滑动轴承
OJUM_06_20_EWUMN_20_9b7b56b5a6
drylin 直线导轨
DRS_PROD_DST_LS_10_X2_LH_with_JFLM_C_01_DS_10_X2_2_7f9c76e4e6
dryspin 丝杠螺母
问题描述
升降地板的组件长期与含氯水体接触,必须具有耐候性。由于整个机构都在水下,难以触及,因此所有轴承都必须免维护,且尽可能耐磨。由于升降地板需要与用户直接接触,这意味着该结构运行时必须非常可靠且安全,以防止人员受伤或系统损坏。更困难的是,当升降地板从最大垂直位置下降时,要尽可能减少水在移动中产生的力,以确保长期使用,而不会危及系统的稳定性。作为一件奢侈品,必须追求完美无暇的外观。此外,长期浸泡在氯水中的机构对组件和材料提出了极高的质量要求。安装过程也有许多限制,比如需要在可见区域工作或集成到现有系统中。
解决方案
为游泳池安装具有隔热效果的垂直可调升降地板:该设计的目的是在具有集成逆流系统的游泳设施中安装垂直可移动升降地板,以便单独调节游泳池深度。只要将地板升起,游泳池表面就可以当作露台的延伸,也可以根据非游泳者的需要,将水深调浅到1.5米左右。此外,升降台底部装有10cm的隔热材料,从而大大减少了系统的热损失和能耗需求。看似简单,其实不然,移动地板单元和固定内池之间要始终保持严格的允许间隙尺寸(不得超过8mm)。当池尺寸增加时,会伴随着水压越来越大,这会使主要由聚丙烯制成的池壁变形,因此这是一个巨大的挑战。综上,开发的关键难点是如何设计一种尽可能耐久、精确并可靠的升降台直线运动机构。
1481_manus_2023_4_a68e2acd8c
1481_manus_2023_3_9855dd0655
1481_manus_2023_2_83ca039c03
1481_manus_2023_1_bcd5b2ca9e

“多亏了igus的组件,与以前使用的变速箱相比,每个系统可以节省约30000欧元的成本。此外,每个系统的润滑油消耗每年减少约1kg。”

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版