请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 自行车 > 避震前叉 >

避震前叉

避震前叉的软硬设置取决于个人骑行风格、赛道条件,研发重点在于:强度足够的前提下,轻量化、操控便捷、行程长且允许调节 。在任何情况下,前叉都应该具有良好的响应速度和低起步动力。为了最大限度地减少滑粘效应,易格斯开发了 iglidur E 材料。这款材料具有极强的耐磨性、减振性,并且在直线运动的铝轴上表现特别出色。由 iglidur E 制成的滑动轴承非常适合引导进入管中的支柱管。另外,我们也可以使用由 J3 材料制成的活塞环。与常用的金属复合轴承相比,iglidur 轴承更轻,使用寿命更长。

iglidur 滑动轴承

  • 可连续运行的耐磨材料
  • 低摩擦系数
  • 特别适用于直线运动
  • 与铝轴结合使用时使用寿命特别长
  • 长期使用温度可达 90°C
  • 短期应用温度可达 120°C

 

任何产品相关的问题请联系我
中国iglidur轴承产品经理季江
季江 John Ji iglidur® 产品经理
座机: 021-80366938
邮箱: jji@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_6_4f91169f37
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版